Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze przykręcane zatrzaski magnetyczne można dopasować do własnych potrzeb, gdyż są oferowane w różnych rozmiarach i kształtach, zapewniają różne siły chwytu oraz można je montować w różnych kierunkach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał obudowy | Mechanizm zatrzaskowy | Całkowita długość | Kolor | Rodzaj mocowania | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,6167 zł - 75,0634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PBT
|
Zaczep
|
4.173 in
106.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
33,174 zł - 55,7324 zł | 1 Na stanie |
PP
|
Zaczep
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
22,116 zł - 30,9624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
2.087 in
53.0 mm
|
Czarny
|
Mocowanie na śrubę
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
22,116 zł - 30,9624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
2.087 in
53.0 mm
|
Kość słoniowa
|
Mocowanie na śrubę
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
94,1674 zł - 113,0009 zł | 26 Na stanie |
POM
|
Zaczep
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szary
|
Mocowanie na śrubę
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
44,774 zł - 62,6836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
POM
|
Zaczep
|
1.969 in
50.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
13,3867 zł - 13,3867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
1.693 in
43.0 mm
|
Kość słoniowa
|
Mocowanie na śrubę
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
44,774 zł - 53,7288 zł | 17 Na stanie |
POM
|
Zaczep
|
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
Mocowanie na śrubę
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
48,6246 zł - 68,0744 zł | 49 Na stanie |
PBT
|
Zaczep
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szary
|
Mocowanie na śrubę
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
63,2384 zł - 75,8861 zł | 26 Na stanie |
PA
|
Zaczep
|
1.969 in
50.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
9,6077 zł - 13,4509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PS
|
Zaczep
|
1.89 in
48.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,8408 zł - 14,8526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
54,7183 zł - 76,6057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PBT
|
Zaczep
|
3.386 in
86.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
59,8918 zł - 83,8485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PBT
|
Zaczep
|
4.173 in
106.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
30,8276 zł - 30,8276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
2.52 in
64.0 mm
|
Kość słoniowa
|
Mocowanie na śrubę
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
57,083 zł - 79,9162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
POM
|
Zaczep
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szary
|
Mocowanie na śrubę
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,7214 zł - 23,052 zł | 100 Na stanie |
ABS
|
Zaczep
|
1.693 in
43.0 mm
|
Czarny
|
Mocowanie na śrubę
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
8,9384 zł - 12,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PS
|
Zaczep
|
1.654 in
42.0 mm
|
Brązowy
|
Mocowanie na śrubę
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
22,3391 zł - 26,8069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PBT
|
Zaczep
|
2.362 in
60.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
7,4045 zł - 12,4396 zł | 70 Na stanie |
PE
|
Zaczep
|
1.614 in
41.0 mm
|
Czarny
|
Mocowanie na śrubę
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować