Nasze przykręcane zatrzaski magnetyczne można dopasować do własnych potrzeb, gdyż są oferowane w różnych rozmiarach i kształtach, zapewniają różne siły chwytu oraz można je montować w różnych kierunkach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał obudowy | Mechanizm zatrzaskowy | Całkowita długość | Kolor | Rodzaj mocowania | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,4268 zł - 28,1122 zł | 681 Na stanie |
PA
|
Zaczep
|
2.913 in
74.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
70,7406 zł - 99,0369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
POM
|
Zaczep
|
2.48 in
63.0 mm
|
Szary
|
Mocowanie na śrubę
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
40,0068 zł - 48,0082 zł | 41 Na stanie |
PBT
|
Zaczep
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
31,3752 zł - 37,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ABS
|
Zaczep
|
2.52 in
64.0 mm
|
Czarny
|
Mocowanie na śrubę
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
11,1556 zł - 15,6178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PBT
|
Zaczep
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
53,1705 zł - 74,4387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PBT
|
Zaczep
|
3.386 in
86.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować