Menu Search

Przylepiany uchwyt D zamykany

Na stanie

Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Górna część uchwytu jest wciskana pod występ dolnej części i blokuje kabel na miejscu. Oferowany w dwóch różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z szarego PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
1,8267 zł - 1,8267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,2982 zł - 1,2982 zł 20 Na stanie
Uchwyt kablowy Klej 3.2 mm PVC Szary

10159378

Przedział cen netto
1,8267 zł - 1,8267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    12.7 mm
Uchwyt kablowy Klej 5.6 mm PVC Szary

10159385

Przedział cen netto
1,2982 zł - 1,2982 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.1 mm