Przyssawki jednostronne z otworem nadają się idealnie do zawieszania materiałów reklamowych na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Średnica przyssawki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8325 zł - 1,8706 zł | 8750 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4251 zł - 1,0416 zł | 10000 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5716 zł - 1,4005 zł | 80 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7799 zł - 1,9107 zł | 200 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4079 zł - 0,9993 zł | 840 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6937 zł - 1,6996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9795 zł - 2,3999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4793 zł - 3,6244 zł | 100 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,2265 zł - 3,0051 zł | 255 Na stanie |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1045 zł - 1,1045 zł | 6500 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować