Menu Search

Rączki gumowe – okrągłe

Na stanie

Nasza szeroka gama rączek do uchwytów pozwala dobrać artykuły do różnorodnych zastosowań. Dostępne warianty dopasowane do różnych typów uchwytów maszynowych, w tym wersje z wyżłobieniami na palce idealne do zastosowań wymagających mocnego chwytu. Ten szeroki asortyment zawiera również rączki bez wyżłobień na palce, rączki do wózków i uchwyty.

Większość produktów jest wykonana z czarnego polichlorku winylu (PVC), chociaż oferujemy też wariant z białego elastycznego PVC. PVC charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, jest mniej odporny na temperatury, a także na działanie substancji chemicznych. Łatwe do chwycenia raczki zostały wykonane z technopolimeru na bazie czarnego wzmacnianego poliamidu (PA). Ten materiał zawierający włókno szklane jest wyjątkowo wytrzymały i trwały.

Ten giętki i wytrzymały materiał pasuje na pręty standardowych wymiarów w wózkach ręcznych, przebijarkach, narzędziach oraz w innym sprzęcie i zastosowaniach.

Grupa SR: SR1525

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
30 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj uchwytu Średnica otworu Długość Kup
10006627 1,1002 zł - 2,6955 zł 430 Na stanie
Bez uchwytu
10006856 1,4084 zł - 3,4505 zł 860 Na stanie
Bez uchwytu
1,0332 zł - 2,5315 zł 1491 Na stanie
Bez uchwytu
1,8546 zł - 4,5438 zł 550 Na stanie
Bez uchwytu
2,0359 zł - 4,9879 zł 10068 Na stanie
Bez uchwytu
6,0519 zł - 14,8272 zł 136 Na stanie
Z uchwytem
25.4 mm
110.0 mm
10,6815 zł - 10,6815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez uchwytu
14.0 mm
20.0 mm
9,9006 zł - 9,9006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez uchwytu
12.0 mm
16.0 mm
2,6634 zł - 6,5253 zł 48 Na stanie
Z uchwytem
15.9 mm
75.0 mm
6,7631 zł - 16,5696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z uchwytem
25.4 mm
110.0 mm
11,8399 zł - 12,0336 zł 6 Na stanie
Bez uchwytu
17.0 mm
30.0 mm
5,3128 zł - 13,0165 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z uchwytem
19.1 mm
110.0 mm
6,4284 zł - 15,7496 zł 310 Na stanie
Z uchwytem
25.4 mm
110.0 mm
5,508 zł - 13,4948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z uchwytem
19.1 mm
110.0 mm
10,7512 zł - 26,3405 zł 50 Na stanie
Uchwyt do wózka
15.9 mm
400.0 mm
10068984 5,2292 zł - 12,8115 zł 25 Na stanie
Z uchwytem
22.2 mm
110.0 mm
6,2889 zł - 15,408 zł 498 Na stanie
Z uchwytem
19.1 mm
105.0 mm
4,6714 zł - 11,4449 zł 35 Na stanie
Z uchwytem
19.1 mm
110.0 mm
6,0101 zł - 14,7247 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z uchwytem
22.2 mm
110.0 mm
10068854 3,0259 zł - 7,4136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez uchwytu
19.1 mm
75.0 mm
  • z 2
Rękojeść (ID) (H) PVC Czarny

10006627

Przedział cen netto
2,6955 zł - 1,1002 zł

Zapasy magazynowe
430 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
Rękojeść (ID) (H) PVC Czarny

10006856

Przedział cen netto
3,4505 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
860 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
Rękojeść (ID) (H) PVC Czarny

10006788

Przedział cen netto
2,5315 zł - 1,0332 zł

Zapasy magazynowe
1491 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
Rękojeść (ID) (H) PVC Czarny

10006986

Przedział cen netto
4,5438 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
Rękojeść (ID) (H) PVC Czarny

10007082

Przedział cen netto
4,9879 zł - 2,0359 zł

Zapasy magazynowe
10068 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 25.4 mm Czarny

10068830

Przedział cen netto
14,8272 zł - 6,0519 zł

Zapasy magazynowe
136 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Średnica otworu
    25.4 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Tak
Nasuwka/osłona do rękojeści 20.0 mm 14.0 mm Czarny

10222546

Przedział cen netto
10,6815 zł - 10,6815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość
    20.0 mm
  • Średnica otworu
    14.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
Nasuwka/osłona do rękojeści 12.5 mm 12.0 mm Czarny

10222539

Przedział cen netto
9,9006 zł - 9,9006 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość
    16.0 mm
  • Średnica otworu
    12.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
Nasuwka/osłona do rękojeści 75.0 mm 15.9 mm Biały

10104255

Przedział cen netto
6,5253 zł - 2,6634 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    75.0 mm
  • Średnica otworu
    15.9 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Tak
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 25.4 mm Czarny

10161883

Przedział cen netto
16,5696 zł - 6,7631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Średnica otworu
    25.4 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Tak
Nasuwka/osłona do rękojeści 30.0 mm 17.0 mm Czarny

10222553

Przedział cen netto
12,0336 zł - 11,8399 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość
    30.0 mm
  • Średnica otworu
    17.0 mm
  • Średnica całkowita
    26.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 19.1 mm Czarny

10170526

Przedział cen netto
13,0165 zł - 5,3128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Średnica otworu
    19.1 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 25.4 mm Czarny

10170540

Przedział cen netto
15,7496 zł - 6,4284 zł

Zapasy magazynowe
310 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Średnica otworu
    25.4 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 19.1 mm Czarny

10161869

Przedział cen netto
13,4948 zł - 5,508 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Średnica otworu
    19.1 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Tak
Nasuwka/osłona do rękojeści 400.0 mm 15.9 mm Czarny

10316276

Przedział cen netto
26,3405 zł - 10,7512 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    400.0 mm
  • Średnica otworu
    15.9 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt do wózka
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 22.2 mm Czarny

10068984

Przedział cen netto
12,8115 zł - 5,2292 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Średnica otworu
    22.2 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Tak
Nasuwka/osłona do rękojeści 105.0 mm 19.1 mm Czarny

10069103

Przedział cen netto
15,408 zł - 6,2889 zł

Zapasy magazynowe
498 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    105.0 mm
  • Średnica otworu
    19.1 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 19.1 mm Czarny

10069080

Przedział cen netto
11,4449 zł - 4,6714 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Średnica otworu
    19.1 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Tak
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 22.2 mm Czarny

10161876

Przedział cen netto
14,7247 zł - 6,0101 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Średnica otworu
    22.2 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Tak
Nasuwka/osłona do rękojeści 75.0 mm 19.1 mm Czarny

10068854

Przedział cen netto
7,4136 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    75.0 mm
  • Średnica otworu
    19.1 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie