Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasza szeroka gama rączek do uchwytów pozwala dobrać artykuły do różnorodnych zastosowań. Dostępne warianty dopasowane do różnych typów uchwytów maszynowych, w tym wersje z wyżłobieniami na palce idealne do zastosowań wymagających mocnego chwytu. Ten szeroki asortyment zawiera również rączki bez wyżłobień na palce, rączki do wózków i uchwyty.
Większość produktów jest wykonana z czarnego polichlorku winylu (PVC), chociaż oferujemy też wariant z białego elastycznego PVC. PVC charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, jest mniej odporny na temperatury, a także na działanie substancji chemicznych. Łatwe do chwycenia raczki zostały wykonane z technopolimeru na bazie czarnego wzmacnianego poliamidu (PA). Ten materiał zawierający włókno szklane jest wyjątkowo wytrzymały i trwały.
Ten giętki i wytrzymały materiał pasuje na pręty standardowych wymiarów w wózkach ręcznych, przebijarkach, narzędziach oraz w innym sprzęcie i zastosowaniach.
Grupa SR: SR1525
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Średnica otworu | Długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
10006856 | 1,4084 zł - 3,4505 zł | 860 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
|
2,0359 zł - 4,9879 zł | 10068 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
||
1,8546 zł - 4,5438 zł | 550 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
||
1,0332 zł - 2,5315 zł | 1491 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
||
10006627 | 1,1002 zł - 2,6955 zł | 430 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
|
9,9006 zł - 9,9006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez uchwytu
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,6217 zł - 23,5732 zł | 75 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
10,6815 zł - 10,6815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez uchwytu
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,249 zł - 7,9602 zł | 280 Na stanie |
Bez uchwytu
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
8,0738 zł - 19,781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z uchwytem
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
10068854 | 3,0259 zł - 7,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez uchwytu
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
6,2889 zł - 15,408 zł | 498 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
6,7631 zł - 16,5696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z uchwytem
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
2,6634 zł - 6,5253 zł | 48 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.626 in
15.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
6,0101 zł - 14,7247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z uchwytem
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
4,6714 zł - 11,4449 zł | 35 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
11,8399 zł - 12,0336 zł | 6 Na stanie |
Bez uchwytu
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10068991 | 6,8746 zł - 16,8429 zł | 50 Na stanie |
Z uchwytem
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
10,7512 zł - 26,3405 zł | 50 Na stanie |
Uchwyt do wózka
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
5,7172 zł - 14,0072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z uchwytem
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować