Menu Search

Rączki gumowe – okrągłe

Na stanie

Nasza szeroka gama rączek do uchwytów pozwala dobrać artykuły do różnorodnych zastosowań. Dostępne warianty dopasowane do różnych typów uchwytów maszynowych, w tym wersje z wyżłobieniami na palce idealne do zastosowań wymagających mocnego chwytu. Ten szeroki asortyment zawiera również rączki bez wyżłobień na palce, rączki do wózków i uchwyty.

Większość produktów jest wykonana z czarnego polichlorku winylu (PVC), chociaż oferujemy też wariant z białego elastycznego PVC. PVC charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, jest mniej odporny na temperatury, a także na działanie substancji chemicznych. Łatwe do chwycenia raczki zostały wykonane z technopolimeru na bazie czarnego wzmacnianego poliamidu (PA). Ten materiał zawierający włókno szklane jest wyjątkowo wytrzymały i trwały.

Ten giętki i wytrzymały materiał pasuje na pręty standardowych wymiarów w wózkach ręcznych, przebijarkach, narzędziach oraz w innym sprzęcie i zastosowaniach.

Grupa SR: SR1525

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
30 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj uchwytu Średnica otworu Długość Kup
10068991 6,8746 zł - 16,8429 zł 50 Na stanie
Z uchwytem
22.2 mm
105.0 mm
3,2769 zł - 8,0285 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z uchwytem
19.1 mm
75.0 mm
8,0738 zł - 19,781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z uchwytem
25.4 mm
105.0 mm
9,6217 zł - 23,5732 zł 75 Na stanie
Z uchwytem
13.0 mm
230.0 mm
3,249 zł - 7,9602 zł 280 Na stanie
Bez uchwytu
22.2 mm
75.0 mm
14,9903 zł - 36,7264 zł 125 Na stanie
Z uchwytem
19.1 mm
400.0 mm
17,9342 zł - 18,1924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez uchwytu
21.0 mm
35.0 mm
3,8626 zł - 9,4634 zł 540 Na stanie
Z uchwytem
13.0 mm
108.0 mm
9,301 zł - 22,7874 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z uchwytem
25.4 mm
150.0 mm
5,7172 zł - 14,0072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z uchwytem
22.2 mm
110.0 mm
  • z 2
Nasuwka/osłona do rękojeści 105.0 mm 22.2 mm Czarny

10068991

Przedział cen netto
16,8429 zł - 6,8746 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    105.0 mm
  • Średnica otworu
    22.2 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 75.0 mm 19.1 mm Czarny

10104262

Przedział cen netto
8,0285 zł - 3,2769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    75.0 mm
  • Średnica otworu
    19.1 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Tak
Nasuwka/osłona do rękojeści 105.0 mm 25.4 mm Czarny

10069110

Przedział cen netto
19,781 zł - 8,0738 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    105.0 mm
  • Średnica otworu
    25.4 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 230.0 mm 13.0 mm Czarny

10166123

Przedział cen netto
23,5732 zł - 9,6217 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    230.0 mm
  • Średnica otworu
    13.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 75.0 mm 22.2 mm Czarny

10068861

Przedział cen netto
7,9602 zł - 3,249 zł

Zapasy magazynowe
280 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    75.0 mm
  • Średnica otworu
    22.2 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 400.0 mm 19.1 mm Czarny

10163351

Przedział cen netto
36,7264 zł - 14,9903 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    400.0 mm
  • Średnica otworu
    19.1 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 35.0 mm 21.0 mm Czarny

10222560

Przedział cen netto
18,1924 zł - 17,9342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość
    35.0 mm
  • Średnica otworu
    21.0 mm
  • Średnica całkowita
    34.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Bez uchwytu
Nasuwka/osłona do rękojeści 108.0 mm 13.0 mm Czarny

10090350

Przedział cen netto
9,4634 zł - 3,8626 zł

Zapasy magazynowe
540 Na stanie
Atrybuty
  • Długość
    108.0 mm
  • Średnica otworu
    13.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 150.0 mm 25.4 mm Czarny

10155783

Przedział cen netto
22,7874 zł - 9,301 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    150.0 mm
  • Średnica otworu
    25.4 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie
Nasuwka/osłona do rękojeści 110.0 mm 22.2 mm Czarny

10170533

Przedział cen netto
14,0072 zł - 5,7172 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość
    110.0 mm
  • Średnica otworu
    22.2 mm
  • Rodzaj uchwytu
    Z uchwytem
  • Kształt uchwytu
    Cylindryczny
  • Koniec kołnierza
    Nie