Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Płaskie rączki stanowią idealne wykończenie płaskich uchwytów i osłonę prętów. Giętki materiał oferuje znakomite właściwości izolacyjne i lekko się rozciąga, co pozwala zakładać go na nieznacznie większe średnice bez ryzyka zniszczenia i rozdarcia.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Długość wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1562 zł - 12,6328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 6,7792 zł - 16,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,7576 zł - 6,7562 zł | 3680 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 5,4722 zł - 13,407 zł | 70 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10024140 | 2,1831 zł - 5,3487 zł | 1600 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 3,1311 zł - 7,6712 zł | 1310 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10024126 | 2,7002 zł - 6,6155 zł | 20810 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 1,8671 zł - 4,5745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,4046 zł - 3,4415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.169 in
29.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,1831 zł - 5,3487 zł | 200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,6373 zł - 4,0115 zł | 1487 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,1246 zł - 2,7553 zł | 8200 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować