These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiał: PA, PA66 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: UL94 V-0, UL94 V-2Grupa SR: , SRWAC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Maks. kompatybilna średnica kabla | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | 700 Na stanie |
Naturalny
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Klej
|
||
| 0,9149 zł - 0,9149 zł | 100 Na stanie |
Naturalny
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 3,7199 zł - 3,7199 zł | 91 Na stanie |
Naturalny
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 4,8833 zł - 4,8833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 0,8273 zł - 0,8273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 1,1116 zł - 1,1116 zł | 130 Na stanie |
Naturalny
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez mocowania
|
||
| 0,7511 zł - 0,7511 zł | 24746 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Wsuwane
|
||
| 1,2668 zł - 1,2668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
|
|
Klej
|
||
| 0,8703 zł - 0,8703 zł | 2100 Na stanie |
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
| 10036532 | 0,7914 zł - 0,7914 zł | 45220 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Wsuwane
|
|
| 0,8258 zł - 0,8258 zł | 3500 Na stanie |
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Push In
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować