Menu Search

Regulowany docisk szybkomocujący z zaczepem

Na stanie

Regulowane zamknięcia dociągane pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Są wyposażone w przykręcany zaczep umożliwiający regulację zakresu chwytania. Produkty dostępne są w różnych wariantach materiałowych nadających się do zastosowania w różnych środowiskach. Dostępne są też wersje z kłódką i bez kłódki spełniające różne wymogi związane z bezpieczeństwem.

Grupa SR: SR5028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość uchwytu Śr. otworu montażowego Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
44,5109 zł - 53,4131 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.8 mm
6.3 mm
26.5 mm
19.0 mm
10272510 14,5859 zł - 17,5031 zł 1925 Na stanie
18.8 mm
5.2 mm
26.3 mm
19.0 mm
62,4715 zł - 74,9658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
18.0 mm
10272497 25,5185 zł - 30,6222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
15,7539 zł - 22,0555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.9 mm
4.9 mm
20.0 mm
14.1 mm
10272503 92,1455 zł - 110,5746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.3 mm
5.3 mm
40.5 mm
18.0 mm
Dociski szybkomocujące 82.0-92.0 mm Stal nierdzewna

10272527

Przedział cen netto
53,4131 zł - 44,5109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Długość uchwytu
    18.8 mm
Dociski szybkomocujące 82.0-92.0 mm Stal miękka

10272510

Przedział cen netto
17,5031 zł - 14,5859 zł

Zapasy magazynowe
1925 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Długość uchwytu
    18.8 mm
Dociski szybkomocujące 96.0 - 121.7 mm Stal nierdzewna

10272480

Przedział cen netto
74,9658 zł - 62,4715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Długość uchwytu
    24.4 mm
Dociski szybkomocujące 117.4 - 128.0 mm Stal miękka

10272497

Przedział cen netto
30,6222 zł - 25,5185 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Długość uchwytu
    29.3 mm
Zatrzask dociągający 82.0-89.0 mm Stal miękka

10272473

Przedział cen netto
22,0555 zł - 15,7539 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal miękka
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Długość uchwytu
    18.9 mm
Dociski szybkomocujące 117.4 - 128.0 mm Stal nierdzewna

10272503

Przedział cen netto
110,5746 zł - 92,1455 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Srebrny
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Typ
    Zapięcie z zaczepem
  • Długość uchwytu
    29.3 mm