Plecione rękawy kablowe są zwykle używane z kablami lub przewodami i zapewniają ochronę termiczną i wysoką odporność na ścieranie. Gładki i miękki materiał ułatwiający montaż. Temperatura robocza: od -196C do 350C
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Znamionowa średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 690,3447 zł - 1 690,3447 zł | 1 Na stanie |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1 188,5272 zł - 1 188,5272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 396,9296 zł - 1 396,9296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 986,1803 zł - 1 986,1803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 029,9857 zł - 1 029,9857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3 983,2499 zł - 3 983,2499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 536,2263 zł - 536,2263 zł | 1 Na stanie |
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3 309,0526 zł - 3 309,0526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10310168 | 2 712,6222 zł - 2 712,6222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 2 405,2211 zł - 2 405,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 863,3249 zł - 863,3249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować