Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiał: VMQ, FKM, EPDM Kolor: Czarny, Niebieski Grupa SR: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Rodzaj pierścienia | Kolor | Materiał | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,6656 zł - 124,9982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 112,0714 zł - 187,6195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.882 in
73.2 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 120,40 zł - 201,5626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.85 in
97.8 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 69,1131 zł - 115,7028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 71,451 zł - 119,6166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 114,8476 zł - 192,2672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.85 in
97.8 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 70,136 zł - 117,4151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Bezwargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 75,9806 zł - 127,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 183,5224 zł - 307,2362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.85 in
97.8 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 109,2952 zł - 182,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.882 in
73.2 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 123,9068 zł - 207,4333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.85 in
97.8 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 51,433 zł - 51,433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Bezwargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 63,8529 zł - 106,8967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 99,6515 zł - 166,8273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.382 in
60.5 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 60,7845 zł - 101,7597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 72,6199 zł - 121,5735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 85,6243 zł - 143,3443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
Wargowy
|
Niebieski
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 106,3729 zł - 178,0796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.882 in
73.2 mm
|
Bezwargowy
|
Niebieski
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 117,6238 zł - 196,9149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.85 in
97.8 mm
|
Bezwargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 42,0815 zł - 42,0815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Wargowy
|
Czarny
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować