Menu Search

Rolki kulowe – do dużych nośności

Na stanie

Wysokowydajne rolki kulowe są projektowane i wytwarzane z zachowaniem najwyższej precyzji. Oferujemy różne wymiary kul zapewniające nośność od 35 kg do 1000 kg. Wszystkie nasze rolki kulowe o zwiększonej wytrzymałości są zabezpieczone przed korozją i wykończone czarną powłoką.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kuli Wysokość korpusu Średnica korpusu Szerokość kulki Wysokość podstawy Wysokość łba podkładki żeńskiej Obciążenie robocze Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
668,0319 zł - 1 636,6782 zł 26 Na stanie
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
115,0799 zł - 281,9457 zł 20 Na stanie
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
14 Na stanie
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
409,4117 zł - 409,4117 zł 25 Na stanie
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
394,4468 zł - 966,3947 zł 8 Na stanie
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
Rolka kulowa 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    32.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    32.0 mm
  • Szerokość podstawy
    76.2 mm
  • Średnica korpusu
    50.8 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
Rolka kulowa 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Przedział cen netto
1 636,6782 zł - 668,0319 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    35.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    35.8 mm
  • Szerokość podstawy
    76.2 mm
  • Średnica korpusu
    60.0 mm
  • Średnica kuli
    38.1 mm
Rolka kulowa 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Przedział cen netto
281,9457 zł - 115,0799 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    16.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    19.6 mm
  • Szerokość podstawy
    12.7 mm
  • Średnica korpusu
    20.6 mm
  • Średnica kuli
    12.7 mm
Rolka kulowa 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    48.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    73.5 mm
  • Szerokość podstawy
    60.0 mm
  • Średnica korpusu
    60.0 mm
  • Średnica kuli
    38.1 mm
Rolka kulowa 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    28.5 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Średnica korpusu
    25.6 mm
  • Średnica kuli
    12.7 mm
Rolka kulowa 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    49.2 mm
  • Szerokość podstawy
    76.2 mm
  • Średnica korpusu
    60.0 mm
  • Średnica kuli
    38.1 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Przedział cen netto
409,4117 zł - 409,4117 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    35.8 mm
  • Szerokość podstawy
    57.2 mm
  • Średnica korpusu
    44.5 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm
Rolka kulowa 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Przedział cen netto
966,3947 zł - 394,4468 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    35.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    48.3 mm
  • Szerokość podstawy
    44.5 mm
  • Średnica korpusu
    44.5 mm
  • Średnica kuli
    25.4 mm