Przykłady zastosowań rolek kulowych Euro: transport ładunków i bagaży, linie montażowe, ładowarki, drzwi przesuwne i stoły maszynowe. Rolki kulowe Euro mają specjalną, wzmocnioną osłonę łożyska stalowego z otworem odprowadzającym zanieczyszczenia i filcową uszczelką. Mocowane za pomocą zacisków mocujących z asortymentu Essentra.
Grupa SR: SR6422
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kuli | Wysokość korpusu | Średnica korpusu | Materiał łożyska | Nośność (kulą do góry) | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,5873 zł - 50,5873 zł | 11 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal węglowa
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
88,3099 zł - 216,3593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stal węglowa
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
49,425 zł - 121,0913 zł | 12 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
104,2257 zł - 104,2257 zł | 6 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stal węglowa
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
60,2029 zł - 60,2029 zł | 2 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
222,9805 zł - 546,3023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
114,7659 zł - 281,1764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
106,8145 zł - 261,6957 zł | 48 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Stal węglowa
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
95,0989 zł - 232,9923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
64,4163 zł - 64,4163 zł | 6 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal węglowa
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
127,4193 zł - 312,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
10301951 | 35,6092 zł - 35,6092 zł | 5 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stal węglowa
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
|
28 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamid
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
46,8494 zł - 46,8494 zł | 51 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Stal węglowa
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
71,6676 zł - 71,6676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamid
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować