Te rurki do rozdzielania światłowodów wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) w kolorze naturalnym są dostępne w zwojach o długości 120 m. Służą do zabezpieczania światłowodów w płaskich rozdzielaczach światłowodu. Klasa palności UL94 V0.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 588,3807 zł - 1 588,3807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.638 in
67.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować