Ułatwia prowadzenie światłowodów, eliminując takie problemy jak zgniecenie, skręcenie czy mikrozagięcia. Idealne do światłowodów wdmuchiwanych na krótkie odległości i podłączeniach do budynków typu FTTH/FTTB. Wykonanie z polipropylenu (PP) lub politetraftalanu butylenu (PBT). Dostępne w kolorze czarnym i białym. Klasa palności UL94 V0.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10315798 | 923,1759 zł - 923,1759 zł | 8 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
|
| 943,5294 zł - 943,5294 zł | 3 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1 222,6868 zł - 1 222,6868 zł | 10 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1 102,8318 zł - 1 102,8318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 673,6178 zł - 815,0776 zł | 3 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 2 868,3919 zł - 2 868,3919 zł | 3 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 1 102,8318 zł - 1 102,8318 zł | 5 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 917,489 zł - 917,489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować