Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.
Materiał: Silikon Kolor: Zielony, Niebieski, Biały, Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1051
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kolor | Długość rolki | Materiał | d1 | WT | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370,87 zł - 370,87 zł | 1 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
Biały
|
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 441,0262 zł - 441,0262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
Niebieski
|
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 279,617 zł - 279,617 zł | 4 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
Czerwony
|
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 522,6176 zł - 522,6176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Zielony
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 296,696 zł - 296,696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Żółty
|
|
Silikon
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować