Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiał: Silikon Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Długość rolki | Materiał | d | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,2981 zł - 140,3803 zł | 6 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,7014 zł - 8,7014 zł | 5 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
60,8539 zł - 149,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
17,4864 zł - 42,8418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
17,9047 zł - 17,9047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
72,7765 zł - 72,7765 zł | 6 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10248621 | 32,5465 zł - 79,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
28,9907 zł - 28,9907 zł | 90 Na stanie |
Naturalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować