Menu Search

Rurki ograniczające wygięcie światłowodu — duplekser

Na stanie

Duplekser światłowodu ograniczający promień zgięcia umożliwia rozdzielenie i zakończenie przewodu z włóknami aramidowymi. Umożliwia stosowanie adapterów wejściowych OFBLT, wiązek światłowowodych, kabli i sznurów połączeniowych o średnicy od 2,5 mm do 7,00 mm. Kolory: czarny, niebieski i zielony. Klasa palności UL94 V0.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Kolor Rodzaj kabla Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
15,1995 zł - 15,1995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.6 mm
Czarny
2,5 - 3,5 mm
8.0 mm
116,0369 zł - 116,0369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.6 mm
Niebieski
3,0 - 4,0 mm
8.0 mm
21,6628 zł - 21,6628 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
49.6 mm
Niebieski
6,35 mm OFBLT
8.0 mm
15,1995 zł - 15,1995 zł 7 Na stanie
49.6 mm
Zielony
5,1 - 6,0 mm
8.0 mm
N/A Czarny PA 2,5 - 3,5 mm

10315927

Przedział cen netto
15,1995 zł - 15,1995 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj kabla
    2,5 - 3,5 mm
  • Średnica
    16.2 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    49.6 mm
N/A Niebieski PA 3,0 - 4,0 mm

10315934

Przedział cen netto
116,0369 zł - 116,0369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Rodzaj kabla
    3,0 - 4,0 mm
  • Średnica
    16.2 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    49.6 mm
N/A Niebieski PA 6,35 mm OFBLT

10315965

Przedział cen netto
21,6628 zł - 21,6628 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Rodzaj kabla
    6,35 mm OFBLT
  • Średnica
    16.2 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    49.6 mm
N/A Zielony PA 5,1 - 6,0 mm

10315941

Przedział cen netto
15,1995 zł - 15,1995 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Rodzaj kabla
    5,1 - 6,0 mm
  • Średnica
    16.2 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    49.6 mm