Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Duplekser światłowodu ograniczający promień zgięcia umożliwia rozdzielenie i zakończenie przewodu z włóknami aramidowymi. Umożliwia stosowanie adapterów wejściowych OFBLT, wiązek światłowowodych, kabli i sznurów połączeniowych o średnicy od 2,5 mm do 7,00 mm. Kolory: czarny, niebieski i zielony. Klasa palności UL94 V0.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Rodzaj kabla | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,1995 zł - 15,1995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.953 in
49.6 mm
|
Czarny
|
2,5 - 3,5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
116,0369 zł - 116,0369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.953 in
49.6 mm
|
Niebieski
|
3,0 - 4,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
21,6628 zł - 21,6628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.953 in
49.6 mm
|
Niebieski
|
6,35 mm OFBLT
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
15,1995 zł - 15,1995 zł | 7 Na stanie |
1.953 in
49.6 mm
|
Zielony
|
5,1 - 6,0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować