Menu Search

Rurki termokurczliwe 2:1 6.4 mm PO Żółty, zielony

Te rurki termokurczliwe 2:1 charakteryzują się niską temperaturą obkurczania, wysoką odpornością mechaniczną i zmniejszają palność, dzięki czemu są szeroko stosowane w sektorach telekomunikacji, elektroniki i motoryzacji. Dostarczane w kolorze żółtym i zielonym.
Numer produktu Essentra:

10392492

Numer produktu produkcyjny:

495900

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 559,1342 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

559,13 zł

1 x 559,1342 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przyczepność Non-Adhesive
Certyfikacja UL
Kolor Żółty, zielony
Materiał PO
Rodzaj opakowania Reel
Cechy szczególne Niepalne
Cechy szczególne Odporne na działanie promieniowania UV
Kształt rury Okrągłe
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) 3.2 mm
Maks. temperatura robocza 135 °C
Min. temperatura do pełnego obkurczenia 100 °C
Min. temperatura robocza -55 °C
Zakres temperatur pracy -55 - 135 °C
Całkowita długość 75.0 m
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu 6.4 mm
Grubość ścianki (po skurczeniu) 0.7 mm
Stosunek obkurczania 2:1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt