Menu Search

Rurki termokurczliwe 3:1 4.8 mm PO Brązowy

Rurka termokurczliwa 3:1 charakteryzuje się niską temperaturą obkurczania, ognioodpornością i doskonałą wytrzymałością mechaniczną, dzięki czemu produkt ten jest szeroko stosowany w komunikacji, elektronice i przemyśle motoryzacyjnym. Kolor brązowy.
Numer produktu Essentra:

10393857

Numer produktu produkcyjny:

496116

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 262,5665 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 262,57 zł

1 x 1 262,5665 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Przyczepność Adhesive
Certyfikacja UL
Kolor Brązowy
Materiał PO
Rodzaj opakowania Reel
Cechy szczególne Niepalne
Kształt rury Okrągłe
Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) 1.5 mm
Maks. temperatura robocza 125 °C
Min. temperatura do pełnego obkurczenia 110 °C
Min. temperatura robocza -55 °C
Zakres temperatur pracy -55 - 125 °C
Całkowita długość 75.0 m
Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu 4.8 mm
Grubość ścianki (po skurczeniu) 1.0 mm
Stosunek obkurczania 3:1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt