Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | Stosunek obkurczania | Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | Kolor | Kształt rury | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Brązowy
|
Okrągłe
|
||
59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Brązowy
|
Okrągłe
|
||
61,7324 zł - 61,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szary
|
Okrągłe
|
||
59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Szary
|
Okrągłe
|
||
169,956 zł - 169,956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Czerwony
|
Okrągłe
|
||
59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Czerwony
|
Okrągłe
|
||
134,6903 zł - 134,6903 zł | 1 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
410,6946 zł - 410,6946 zł | 24 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
Płaski
|
||
67,0871 zł - 67,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Brązowy
|
Okrągłe
|
||
67,0871 zł - 67,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szary
|
Okrągłe
|
||
61,7324 zł - 61,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Czerwony
|
Okrągłe
|
||
59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
169,956 zł - 169,956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Biały
|
Płaski
|
||
303,5726 zł - 303,5726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
169,956 zł - 169,956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
59,32 zł - 59,32 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Niebieski
|
Okrągłe
|
||
480,3336 zł - 480,3336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować