Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze rurki termokurczliwe stanowią uniwersalne rozwiązanie pod względem możliwości montażowych, wersji konstrukcyjnych i kolorystycznych. Rurka 3:1 w wersji bez kleju jest bardzo elastyczna i powszechnie stosowana jako izolacja elektryczna, która chroni montowane szeregowo komponenty, złączki i łączniki, zapewniając wysoki poziom izolacji i doskonałą sprężystość. Umożliwia również tworzenie bardzo giętkich wiązek kablowych w mniej wymagających warunkach. Może być używana do identyfikowania i oznaczania kolorami przewodów, kabli, złączy i komponentów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna (po skurczeniu) | Stosunek obkurczania | Średnica wewnętrzna po wstępnym skurczeniu | Kolor | Kształt rury | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468,9548 zł - 468,9548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Fiolet
|
Okrągłe
|
||
549,122 zł - 549,122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niebieski
|
Płaski
|
||
272,3089 zł - 272,3089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
134,6903 zł - 134,6903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
621,9962 zł - 621,9962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
907,1062 zł - 907,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
3:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
468,9548 zł - 468,9548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
||
667,3578 zł - 667,3578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Szary
|
Płaski
|
||
1 765,1835 zł - 1 765,1835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Zielony
|
Płaski
|
||
549,122 zł - 549,122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brązowy
|
Płaski
|
||
169,956 zł - 169,956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
296,1684 zł - 296,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Czerwony
|
Okrągłe
|
||
616,0558 zł - 616,0558 zł | 3 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
450,8827 zł - 450,8827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
Płaski
|
||
420,8462 zł - 420,8462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
||
468,9548 zł - 468,9548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czerwony
|
Okrągłe
|
||
309,3919 zł - 309,3919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Żółty, zielony
|
Okrągłe
|
||
78,4101 zł - 78,4101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
480,3336 zł - 480,3336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fiolet
|
Płaski
|
||
480,3336 zł - 480,3336 zł | 2 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czerwony
|
Płaski
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować