Dostarczane w rolkach po 20 m. Samoprzylepna uszczelka łatwa w instalacji. Jeden z artykułów z tego asortymentu jest rozdzielony na środku, dzięki czemu powstają dwie równe części o długości 10,0 m. Materiał: czarny EPDM.
Grupa SR: SR5556 ,SR6491
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 812,4505 zł - 812,4505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 10268223 | 332,4144 zł - 332,4144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 176,2756 zł - 176,2756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10268209 | 292,1122 zł - 292,1122 zł | 5 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 352,5655 zł - 352,5655 zł | 1 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10268247 | 282,0582 zł - 282,0582 zł | 18 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 727,2355 zł - 727,2355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 10268230 | 463,3608 zł - 463,3608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować