Te zaciski nadają się idealnie do przewodów, które muszą być ze sobą mocno spięte, ale są od czasu do czasu wyjmowane i ponownie wkładane. Mogą też być stosowane w sytuacjach, gdy kable są delikatne i wymagają delikatniejszego spięcia. Produkty z tego asortymentu charakteryzują się samoprzylepną podstawą zapewniającą szybką i łatwą instalację. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Grupa SR: SR2004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Szerokość całkowita | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,4622 zł - 6,4622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Zacisk przylepiany
|
||
18,53 zł - 18,53 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Adhesive Clamp
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować