Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wsporniki z samoprzylepną podstawą sprzedawane są wraz z dwustronną taśmą samoprzylepną z języczkiem umożliwiającym szybki montaż. Dostępne są trzy opcje mocowania na płytkach PCB: zatrzaskowe, bez blokowania i na płaskiej podstawie. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w oryginalnym, nieotwartym oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Grupa SR: SR2712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Szerokość podstawy | Długość podstawy | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1783 zł - 1,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1253 zł - 1,1253 zł | 300 Na stanie |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 975 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1783 zł - 1,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7731 zł - 0,7731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 900 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,1783 zł - 1,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,1253 zł - 1,1253 zł | 850 Na stanie |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
10022047 | 1,3819 zł - 1,3819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
10001271 | 1,1783 zł - 1,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1,3819 zł - 1,3819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,1783 zł - 1,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 650 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,2144 zł - 1,2144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2784 zł - 0,2784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,1755 zł - 1,1755 zł | 1000 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować