Menu Search

Samoprzylepne zaciski C

Na stanie

Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Typ U bardzo ułatwia montaż i demontaż wiązki. Są dostępne różne rozmiary dopasowane do wiązek o różnych średnicach. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Grupa SR: SR2138

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość podstawy Maks. kompatybilna średnica kabla Długość podstawy Kup
0,7083 zł - 0,7083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
1,4223 zł - 1,4223 zł 200 Na stanie
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
10010877 0,6163 zł - 0,6163 zł 8060 Na stanie
19.1 mm
6.4 mm
19.1 mm
3,012 zł - 3,012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
14.3 mm
25.4 mm
0,6163 zł - 0,6163 zł 6000 Na stanie
19.1 mm
3.2 mm
19.1 mm
1,757 zł - 1,757 zł 60 Na stanie
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
Uchwyt kablowy Klej 9.5 mm PVC Szary

10010884

Przedział cen netto
0,7083 zł - 0,7083 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.1 mm
Uchwyt kablowy Klej 12.7 mm PVC Szary

10010891

Przedział cen netto
1,4223 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    25.4 mm
Uchwyt kablowy Klej 6.4 mm PVC Szary

10010877

Przedział cen netto
0,6163 zł - 0,6163 zł

Zapasy magazynowe
8060 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.1 mm
Uchwyt kablowy Klej 14.3 mm PVC Szary

10010907

Przedział cen netto
3,012 zł - 3,012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    25.4 mm
Uchwyt kablowy Klej 3.2 mm PVC Szary

10010860

Przedział cen netto
0,6163 zł - 0,6163 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.1 mm
Uchwyt kablowy Klej 19.1 mm PVC Szary

10010853

Przedział cen netto
1,757 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
  • Kolor
    Szary
  • Materiał
    PVC
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    25.4 mm