Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Grupa SR: SR1718
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10246061 | 0,6362 zł - 0,6362 zł | 1100 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
| 0,7669 zł - 0,7669 zł | 1000 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 10277041 | 1,057 zł - 1,057 zł | 1600 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 10246047 | 0,6362 zł - 0,6362 zł | 700 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 1,785 zł - 1,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 4,8402 zł - 4,8402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 1,8514 zł - 1,8514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,935 zł - 0,935 zł | 7200 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9465 zł - 0,9465 zł | 1000 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10277096 | 0,6649 zł - 0,6649 zł | 3400 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
| 0,991 zł - 0,991 zł | 4 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4768 zł - 0,4768 zł | 167 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,4495 zł - 0,4495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,6075 zł - 0,6075 zł | 490 Na stanie |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
| 10246054 | 0,6362 zł - 0,6362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | 1040 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,6362 zł - 0,6362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,7052 zł - 0,7052 zł | 30 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 2,7576 zł - 2,7576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1203 zł - 1,1203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować