Menu Search

Samoprzylepny zacisk kablowy

Na stanie

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Wysokość wewnętrzna Kup
4,1275 zł - 4,1275 zł 100 Na stanie
18.0 mm
13.0 mm
0,7864 zł - 0,7864 zł 300 Na stanie
3.7 mm
0,6553 zł - 0,6553 zł 7000 Na stanie
10.0 mm
10018606 1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.4 mm
7.1 mm
1,3121 zł - 1,3121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
0,5773 zł - 0,5773 zł 1200 Na stanie
2.8 mm
3,3885 zł - 3,3885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
8.0 mm
6,0519 zł - 6,0519 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
7.0 mm
0,7864 zł - 0,7864 zł 35400 Na stanie
5.8 mm
2,2311 zł - 2,2311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
4.2 mm
0,8844 zł - 1,1801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
2.8 mm
0,6479 zł - 0,7999 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
3.2 mm
1,4092 zł - 1,7398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.7 mm
7.9 mm
Zacisk kablowy Klej 26.0 mm 26.0 mm PA Naturalny

10333785

Przedział cen netto
4,1275 zł - 4,1275 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    26.0 mm
  • Szerokość podstawy
    26.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    18.0 mm
Zacisk kablowy Klej 16.0 mm 16.0 mm PA Naturalny

10245842

Przedział cen netto
0,7864 zł - 0,7864 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    16.0 mm
  • Szerokość podstawy
    16.0 mm
  • Szerokość zacisku
    7.2 mm
Zacisk kablowy Klej 19.0 mm 19.0 mm PA Naturalny

10036662

Przedział cen netto
0,6553 zł - 0,6553 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.0 mm
  • Szerokość podstawy
    19.0 mm
Zacisk kablowy Klej 19.0 mm 19.0 mm PA Naturalny

10018606

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.0 mm
  • Szerokość podstawy
    19.0 mm
Zacisk kablowy Klej 27.0 mm 17.0 mm PA Naturalny

10245859

Przedział cen netto
1,3121 zł - 1,3121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    27.0 mm
  • Szerokość podstawy
    17.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.7 mm
Zacisk kablowy Klej 13.0 mm 9.7 mm PA Naturalny

10245835

Przedział cen netto
0,5773 zł - 0,5773 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    13.0 mm
  • Szerokość podstawy
    9.7 mm
  • Wysokość całkowita
    5.2 mm
Zacisk kablowy Klej 27.0 mm 27.0 mm PA Naturalny

10333778

Przedział cen netto
3,3885 zł - 3,3885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    27.0 mm
  • Szerokość podstawy
    27.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    12.0 mm
Zacisk kablowy Klej 25.4 mm 25.4 mm PA Naturalny

10333754

Przedział cen netto
6,0519 zł - 6,0519 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    25.4 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    12.0 mm
Zacisk kablowy Klej 16.0 mm 15.8 mm PA Naturalny

10245866

Przedział cen netto
0,7864 zł - 0,7864 zł

Zapasy magazynowe
35400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    16.0 mm
  • Szerokość podstawy
    15.8 mm
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
Zacisk kablowy Klej 19.0 mm 19.0 mm PA Naturalny

10333761

Przedział cen netto
2,2311 zł - 2,2311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej na bazie gumy
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.0 mm
  • Szerokość podstawy
    19.0 mm
Zacisk kablowy Klej 12.7 mm 9.5 mm PA Naturalny

10361276

Przedział cen netto
1,1801 zł - 0,8844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    12.7 mm
  • Szerokość podstawy
    9.5 mm
  • Szerokość zacisku
    6.9 mm
Zacisk kablowy Klej 13.1 mm 11.9 mm PA Naturalny

10361283

Przedział cen netto
0,7999 zł - 0,6479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    13.1 mm
  • Szerokość podstawy
    11.9 mm
  • Szerokość zacisku
    5.1 mm
Zacisk kablowy Klej 19.1 mm 19.1 mm PA Naturalny

10361290

Przedział cen netto
1,7398 zł - 1,4092 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    19.1 mm
  • Szerokość podstawy
    19.1 mm
  • Szerokość zacisku
    9.5 mm