Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
4,1275 zł - 4,1275 zł | 100 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,7864 zł - 0,7864 zł | 300 Na stanie |
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,6553 zł - 0,6553 zł | 7000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
10018606 | 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
1,3121 zł - 1,3121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,5773 zł - 0,5773 zł | 1200 Na stanie |
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,0519 zł - 6,0519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7864 zł - 0,7864 zł | 35400 Na stanie |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,8844 zł - 1,1801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,6479 zł - 0,7999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,4092 zł - 1,7398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować