Menu Search

Sferyczne głowice przegubowe – gwint męski, polimer

W produkcji

Nasze polimerowe głowice przegubowe to rozwiązanie, które dzięki odporności na działanie słabych kwasów i korozję nadaje się do użycia w trudnych środowiskach. Ich właściwości samosmarujące oraz możliwość pracy na sucho sprawiają, że te głowice oferują dobrą odporność na brud i pył. Nadają się znakomicie do zastosowań z ruchem obrotowym, oscylacyjnym i liniowym oraz umożliwiają kompensację niewspółosiowości i skrajnych obciążeń. Zapewniają także znakomite tłumienie drgań i doskonałą izolację elektryczną.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
27 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica obudowy kuli Długość gwintu trzpienia z kulą Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
21.0 mm
15.0 mm
10508169 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
49.0 mm
15.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
49.0 mm
15.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
49.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
10.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
31.0 mm
10.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
28.0 mm
18.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
31.0 mm
10.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
49.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
23.0 mm
10.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
39.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
19.0 mm
12.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
23.0 mm
8.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
49.0 mm
19.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
31.0 mm
10.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
28.0 mm
18.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
17.0 mm
10.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
31.0 mm
12.0 mm
  • z 2
Przegub kulowy M10 21.0 mm (DIA) Stal

10507636


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    21.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M10
Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508169


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    49.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M8
Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508152


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    49.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M8
Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508206


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    49.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M8
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508039


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M8
Przegub kulowy 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507919


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    31.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M6
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507988


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M8
Przegub kulowy M12 28.0 mm (DIA) Stal

10507674


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    28.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M12
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508077


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M8
Przegub kulowy 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507865


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    31.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M6
Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508190


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    49.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M8
Przegub kulowy 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507841


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    23.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M5
Przegub kulowy 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10507971


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    39.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M8
Przegub kulowy M8 19.0 mm (DIA) Stal

10507759


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    19.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M8
Przegub kulowy 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

10507834


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    23.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M5
Przegub kulowy 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

10508114


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    49.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    19.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M8
Przegub kulowy 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507926


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    31.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M6
Sferyczna głowica przegubowa M12 28.0 mm (DIA) Stal

10507681


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    28.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M12
Przegub kulowy M6 17.0 mm (DIA) Stal

10507711


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    17.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M6
Przegub kulowy 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

10507933


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica obudowy kuli
    31.0 mm
  • Długość gwintu trzpienia z kulą
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kod towaru
    8483105090
  • Rozmiar gwintu na końcówce pręta
    M6