Menu Search

Siłowniki gazowe — siła regulowana

Na stanie

Siłowniki gazowe o regulowanej sile są powszechnie stosowane w medycynie i laboratoriach, meblach, motoryzacji i urządzeniach przemysłowych do otwierania, zamykania, odchylania i tłumienia. Siłowniki te można dokładnie wyregulować bez przeprowadzania dodatkowych obliczeń, wystarczy je odgazować do uzyskania wymaganej wartości.

Grupa SR: SR5487

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
53 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość po wysunięciu Średnica pręta Materiał Długość skoku Siła maksymalna Kup
599,1829 zł - 599,1829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
608,6931 zł - 608,6931 zł 2 Na stanie
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
743,732 zł - 743,732 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
10202746 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
475,9271 zł - 475,9271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
386,2219 zł - 386,2219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
388,5785 zł - 388,5785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
1 902,1329 zł - 1 902,1329 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
678,6249 zł - 678,6249 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
10282892 646,7198 zł - 646,7198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
10282861 618,1754 zł - 618,1754 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
513,9678 zł - 513,9678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
242,1153 zł - 242,1153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
383,5724 zł - 383,5724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
  • z 3
Siłownik gazowy z regulacją 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Przedział cen netto
599,1829 zł - 599,1829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    210.0 mm
  • Długość skoku
    80.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Siłownik gazowy z regulacją 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

10282854

Przedział cen netto
608,6931 zł - 608,6931 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    250.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Siłownik gazowy z regulacją 300.0 mm 650.0 mm 1200.0 N

10282939

Przedział cen netto
743,732 zł - 743,732 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    650.0 mm
  • Długość skoku
    300.0 mm
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Siłownik gazowy z regulacją 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    645.0 mm
  • Długość skoku
    300.0 mm
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Siłownik gazowy z regulacją 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    264.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Sprężyna gazowa wielopozycyjna 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

10202746


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    350.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
Siłownik gazowy z regulacją 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Przedział cen netto
475,9271 zł - 475,9271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    545.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Siłownik gazowy z regulacją 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Przedział cen netto
386,2219 zł - 386,2219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    160.0 mm
  • Długość skoku
    60.0 mm
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
Sprężyna gazowa wielopozycyjna 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    564.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Siłownik gazowy z regulacją 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    440.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
Siłownik gazowy z regulacją 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202876

Przedział cen netto
388,5785 zł - 388,5785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    364.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Siłownik gazowy z regulacją 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

10282946

Przedział cen netto
1 902,1329 zł - 1 902,1329 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    860.0 mm
  • Długość skoku
    400.0 mm
  • Średnica pręta
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
Siłownik gazowy z regulacją 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10202944

Przedział cen netto
678,6249 zł - 678,6249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    480.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Średnica pręta
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
Siłownik gazowy z regulacją 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Przedział cen netto
646,7198 zł - 646,7198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    410.0 mm
  • Długość skoku
    180.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Siłownik gazowy z regulacją 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

10282861

Przedział cen netto
618,1754 zł - 618,1754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    290.0 mm
  • Długość skoku
    120.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Siłownik gazowy z regulacją 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Przedział cen netto
513,9678 zł - 513,9678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    645.0 mm
  • Długość skoku
    300.0 mm
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
Siłownik gazowy z regulacją 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Przedział cen netto
242,1153 zł - 242,1153 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    440.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
Sprężyna gazowa wielopozycyjna 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    364.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Sprężyna gazowa wielopozycyjna 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    464.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Siłownik gazowy z regulacją 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202869

Przedział cen netto
383,5724 zł - 383,5724 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Możliwość regulacji siły
  • Długość po wysunięciu
    264.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6