Menu Search

Siłowniki gazowe — stała siła

Na stanie

Siłowniki gazowe o stałej sile nadają się do stosowania między innymi w panelach dostępowych, podnoszonych pokrywach i włazach. Siłowniki gazowe to elementy samodzielne, dlatego nie wymagają zewnętrznego zasilania.

Grupa SR: SR6482

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
97 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica rurki Siła maksymalna Długość rurki Kup
217,3317 zł - 532,4627 zł 4 Na stanie
18.0 mm
300.0 N
195.0 mm
224,1144 zł - 224,1144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
233,0633 zł - 571,0052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
224,1144 zł - 549,0804 zł 3 Na stanie
18.0 mm
100.0 N
245.0 mm
119,0836 zł - 119,0836 zł 6 Na stanie
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
217,3317 zł - 217,3317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
224,1144 zł - 224,1144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
650.0 N
245.0 mm
227,3788 zł - 227,3788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
600.0 N
295.0 mm
259,9641 zł - 259,9641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
250.0 N
195.0 mm
268,9401 zł - 658,9032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
251,0017 zł - 251,0017 zł 3 Na stanie
23.0 mm
600.0 N
145.0 mm
259,9641 zł - 259,9641 zł 5 Na stanie
23.0 mm
850.0 N
195.0 mm
277,9025 zł - 680,8611 zł 1 Na stanie
23.0 mm
400.0 N
295.0 mm
277,9025 zł - 680,8611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
9000.0 N
295.0 mm
251,0017 zł - 614,9542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
1200.0 N
145.0 mm
268,9401 zł - 658,9032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
277,9025 zł - 680,8611 zł 4 Na stanie
23.0 mm
800.0 N
295.0 mm
251,0017 zł - 614,9542 zł 2 Na stanie
23.0 mm
800.0 N
145.0 mm
259,9641 zł - 259,9641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
277,9025 zł - 680,8611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
  • z 5
Siłownik gazowy 150.0 mm 8.0 mm 300.0 N Stal

10305102

Przedział cen netto
532,4627 zł - 217,3317 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    300.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stal

10305188

Przedział cen netto
224,1144 zł - 224,1144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Długość rurki
    245.0 mm
  • Siła maksymalna
    150.0 N
Siłownik gazowy 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Stal

10305270

Przedział cen netto
571,0052 zł - 233,0633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Długość rurki
    295.0 mm
  • Siła maksymalna
    300.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 8.0 mm 100.0 N Stal

10305171

Przedział cen netto
549,0804 zł - 224,1144 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Długość rurki
    245.0 mm
  • Siła maksymalna
    100.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stal

10304891

Przedział cen netto
119,0836 zł - 119,0836 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    130.0 mm
  • Siła maksymalna
    150.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stal

10305164

Przedział cen netto
217,3317 zł - 217,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    650.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stal

10305249

Przedział cen netto
224,1144 zł - 224,1144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Długość rurki
    245.0 mm
  • Siła maksymalna
    650.0 N
Siłownik gazowy 250.0 mm 8.0 mm 600.0 N Stal

10633120

Przedział cen netto
227,3788 zł - 227,3788 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Długość rurki
    295.0 mm
  • Siła maksymalna
    600.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 10.0 mm 250.0 N Stal

10305409

Przedział cen netto
259,9641 zł - 259,9641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    250.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Stal

10305478

Przedział cen netto
658,9032 zł - 268,9401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Długość rurki
    245.0 mm
  • Siła maksymalna
    400.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 10.0 mm 600.0 N Stal

10305362

Przedział cen netto
251,0017 zł - 251,0017 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    145.0 mm
  • Siła maksymalna
    600.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 10.0 mm 850.0 N Stal

10305430

Przedział cen netto
259,9641 zł - 259,9641 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    850.0 N
Siłownik gazowy 250.0 mm 10.0 mm 400.0 N Stal

10305515

Przedział cen netto
680,8611 zł - 277,9025 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Długość rurki
    295.0 mm
  • Siła maksymalna
    400.0 N
Siłownik gazowy 250.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Stal

10305553

Przedział cen netto
680,8611 zł - 277,9025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Długość rurki
    295.0 mm
  • Siła maksymalna
    9000.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Stal

10305393

Przedział cen netto
614,9542 zł - 251,0017 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    145.0 mm
  • Siła maksymalna
    1200.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N Stal

10305461

Przedział cen netto
658,9032 zł - 268,9401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Długość rurki
    245.0 mm
  • Siła maksymalna
    300.0 N
Siłownik gazowy 250.0 mm 10.0 mm 800.0 N Stal

10305546

Przedział cen netto
680,8611 zł - 277,9025 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Długość rurki
    295.0 mm
  • Siła maksymalna
    800.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Stal

10305379

Przedział cen netto
614,9542 zł - 251,0017 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    145.0 mm
  • Siła maksymalna
    800.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stal

10305447

Przedział cen netto
259,9641 zł - 259,9641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    1000.0 N
Siłownik gazowy 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N Stal

10305522

Przedział cen netto
680,8611 zł - 277,9025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    10.0 mm
  • Średnica rurki
    23.0 mm
  • Długość skoku
    250.0 mm
  • Długość rurki
    295.0 mm
  • Siła maksymalna
    500.0 N