Siłowniki gazowe o stałej sile nadają się do stosowania między innymi w panelach dostępowych, podnoszonych pokrywach i włazach. Siłowniki gazowe to elementy samodzielne, dlatego nie wymagają zewnętrznego zasilania.
Grupa SR: SR6482
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica rurki | Siła maksymalna | Długość rurki | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
217,3317 zł - 217,3317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
224,1144 zł - 549,0804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
233,0633 zł - 571,0052 zł | 2 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
277,9025 zł - 680,8611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
129,8466 zł - 129,8466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
187,8586 zł - 187,8586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
217,3317 zł - 532,4627 zł | 6 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
224,1144 zł - 549,0804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
233,0633 zł - 571,0052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
129,8466 zł - 318,1243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
187,8586 zł - 187,8586 zł | 3 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
205,2013 zł - 502,7433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
205,2013 zł - 502,7433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
217,3317 zł - 532,4627 zł | 3 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
217,3317 zł - 532,4627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
286,8513 zł - 286,8513 zł | 1 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
306,126 zł - 306,126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
331,6905 zł - 812,6417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
313,7792 zł - 768,7591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
331,6905 zł - 812,6417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1500.0 N
1500.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować