Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Kompatybilna grubość rury | OD | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6233 zł - 1,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
11
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,3791 zł - 3,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4727 zł - 0,5719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
22
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
1,0416 zł - 2,552 zł | 4980 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
17
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,601 zł - 1,4724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
13
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,9914 zł - 2,429 zł | 98 Na stanie |
Czarny
|
ABS
|
13
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,1811 zł - 2,8937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,7709 zł - 4,3388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Maślan
|
18
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5343 zł - 1,309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
17
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5229 zł - 1,2811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
20
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,6012 zł - 0,7275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
19
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
1,2243 zł - 2,9996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,9914 zł - 2,429 zł | 1800 Na stanie |
Czarny
|
ABS
|
14
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,6463 zł - 1,5836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5213 zł - 1,2774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
22
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,601 zł - 1,4724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
16
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,6902 zł - 1,6911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Maślan
|
17
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5285 zł - 0,6395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
12
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
1,2577 zł - 3,0816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,6303 zł - 1,5442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
15
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować