Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Kompatybilna grubość rury | OD | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,601 zł - 1,4724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
13
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,4852 zł - 1,1889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
22
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,4455 zł - 0,5391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
20
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,49 zł - 0,5929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
20
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,6291 zł - 0,7612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,2159 zł - 2,9791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
20
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,9914 zł - 2,429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
16
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
1,1811 zł - 2,8937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
19
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,601 zł - 1,4724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
20
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
1,2577 zł - 3,0816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
20
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
10165102 | 0,6804 zł - 1,6672 zł | 7000 Na stanie |
Czarny
|
HDPE
|
19
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
0,6052 zł - 0,7323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
16
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,8575 zł - 2,1011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
14
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,6233 zł - 1,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
11
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5577 zł - 1,3665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5424 zł - 1,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5912 zł - 0,7153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
15
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,6233 zł - 1,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
12
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,5561 zł - 0,6729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5577 zł - 1,3665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
20
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować