Menu Search

Ślizgacze okrągłe

Na stanie

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Stosowane jako zatyczka zabezpieczająca lub jako ślizgacz.
  • Pasują do końcówek rur lub rurek.
  • Chronią podłogę przed zarysowaniami, zadrapaniami i innymi uszkodzeniami.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
82 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Kompatybilna grubość rury OD WT Kup
0,8506 zł - 2,084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Maślan
16
25.4 mm
1.8 mm
1,2577 zł - 3,0816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
14
44.5 mm
2.1 mm
0,591 zł - 0,7151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
19
25.4 mm
1.1 mm
0,8605 zł - 2,1083 zł 4000 Na stanie
Czarny
ABS
14
25.4 mm
2.1 mm
1,1811 zł - 2,8937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
16
38.1 mm
1.7 mm
0,732 zł - 1,7936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
LDPE
13
22.2 mm
2.4 mm
0,6715 zł - 0,8125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
18
31.8 mm
1.2 mm
0,6469 zł - 1,585 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
14
28.6 mm
2.1 mm
0,5215 zł - 1,2777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
20
25.4 mm
0.9 mm
0,9109 zł - 1,1022 zł 2450 Na stanie
Czarny
ABS
11
31.8 mm
3.0 mm
0,9914 zł - 2,429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
18
34.9 mm
1.2 mm
0,5424 zł - 1,3289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
16
12.7 mm
1.7 mm
0,7659 zł - 0,9267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
14
22.2 mm
2.1 mm
0,5424 zł - 1,3289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
18
12.7 mm
1.2 mm
0,5577 zł - 1,3665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
18
15.9 mm
1.2 mm
0,601 zł - 1,4724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
12
28.6 mm
2.8 mm
0,5561 zł - 0,6729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
18
19.1 mm
1.2 mm
0,6233 zł - 1,5271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
12
15.9 mm
2.8 mm
0,5912 zł - 0,7153 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
15
25.4 mm
2.1 mm
1,1811 zł - 2,8937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
ABS
20
38.1 mm
2.1 mm
  • z 5
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny Maślan

10165430

Przedział cen netto
2,084 zł - 0,8506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    16
  • Materiał
    Maślan
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły ABS 44.5 mm 14

10165768

Przedział cen netto
3,0816 zł - 1,2577 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    44.5 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    14
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165485

Przedział cen netto
0,7151 zł - 0,591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    19
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165416

Przedział cen netto
2,1083 zł - 0,8605 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    14
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165683

Przedział cen netto
2,8937 zł - 1,1811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    16
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny LDPE

10165331

Przedział cen netto
1,7936 zł - 0,732 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    13
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165607

Przedział cen netto
0,8125 zł - 0,6715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    18
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165515

Przedział cen netto
1,585 zł - 0,6469 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    14
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165492

Przedział cen netto
1,2777 zł - 0,5215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    20
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165560

Przedział cen netto
1,1022 zł - 0,9109 zł

Zapasy magazynowe
2450 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    11
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165645

Przedział cen netto
2,429 zł - 0,9914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    18
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165058

Przedział cen netto
1,3289 zł - 0,5424 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    16
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165348

Przedział cen netto
0,9267 zł - 0,7659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    14
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165065

Przedział cen netto
1,3289 zł - 0,5424 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    18
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165218

Przedział cen netto
1,3665 zł - 0,5577 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    18
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165508

Przedział cen netto
1,4724 zł - 0,601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    12
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165294

Przedział cen netto
0,6729 zł - 0,5561 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    18
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły ABS 0.625 in 12

10165140

Przedział cen netto
1,5271 zł - 0,6233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    12
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165423

Przedział cen netto
0,7153 zł - 0,5912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    15
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny
Okrągłe Ślizgacz okrągły Czarny ABS

10165720

Przedział cen netto
2,8937 zł - 1,1811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Kompatybilna grubość rury
    20
  • Materiał
    ABS
  • Kolor
    Czarny