Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Kompatybilna grubość rury | OD | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2243 zł - 2,9996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,3791 zł - 3,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,601 zł - 1,4724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
12
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,5229 zł - 1,2811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
20
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,4727 zł - 0,5719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
22
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,5213 zł - 1,2774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
22
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,6303 zł - 1,5442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
15
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
1,1811 zł - 2,8937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,2577 zł - 3,0816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5285 zł - 0,6395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
12
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
1,1295 zł - 2,7672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon
|
16
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,5368 zł - 1,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
16
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
1,7709 zł - 4,3388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Maślan
|
18
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,5424 zł - 1,3289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
16
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
1,1811 zł - 2,8937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
1,0939 zł - 1,3237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
16
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
1,7849 zł - 4,373 zł | 1260 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
16
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,6414 zł - 1,5715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
12
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,9914 zł - 2,429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
20
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,3791 zł - 3,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
11
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować