Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiał: ABS, Nylon, Maślan, LDPE, HDPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1632
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Kompatybilna grubość rury | OD | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8506 zł - 2,084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Maślan
|
16
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
2,1753 zł - 5,3295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
ABS
|
18
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować