Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samoprzylepne stopki poślizgowe sprawdzają się znakomicie jako końcówki nóżek mebli zabezpieczające podłogę i zmniejszające hałas. Te stopki poślizgowe wykonano z politetrafluoroetylenu (PTFE), który zapewnia płynny poślizg. Warstwa samoprzylepna ułatwia montaż elementu.
Grupa SR: SR1461
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość | Kształt | Rozmiar | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5241 zł - 9,5241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
Okrągłe
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 6,4842 zł - 6,4842 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Okrągłe
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,1973 zł - 7,0514 zł | 43 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kwadratowy
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,6913 zł - 2,6913 zł | 1000 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Okrągłe
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,3128 zł - 8,9256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
Prostokątne
|
70.0 mm
70.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 6,1634 zł - 10,3546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kwadratowy
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 6,9025 zł - 11,5962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Prostokątne
|
100.0 mm
100.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 4,3785 zł - 4,3785 zł | 200 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Okrągłe
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 10291894 | 1,6315 zł - 1,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Okrągłe
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
Okrągłe
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Okrągłe
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 5,5917 zł - 9,3941 zł | 2244 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Kwadratowy
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,6773 zł - 4,4979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Prostokątne
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,2032 zł - 3,7014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Kwadratowy
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,012 zł - 5,0601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Kwadratowy
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować