Menu Search

Spiralne osłony węży

Na stanie

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Znaczne wydłużają żywotność węża.Ograniczają kosztowne naprawy, przestoje i incydenty związane z bezpieczeństwem operatorów.Maksymalna odporność na ścieranie i zgniatanie.W połączeniu z rękawem ochronnym zapewniają najwyższy poziom ochrony. Materiał: HDPE, PP Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID Kolor Materiał RL Typ OD WT Kup
333,8553 zł - 333,8553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
1 787,618 zł - 1 787,618 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Żółty
HDPE
463,0338 zł - 463,0338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
1 661,0305 zł - 1 661,0305 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
1 028,5399 zł - 1 028,5399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
154,3446 zł - 154,3446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
91,2473 zł - 91,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
238,4983 zł - 238,4983 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
92,5612 zł - 92,5612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
128,5825 zł - 128,5825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Czarny
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
278,0065 zł - 278,0065 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.6 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
156,723 zł - 156,723 zł 21 Na stanie
9.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
405,4528 zł - 405,4528 zł 14 Na stanie
27.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
2 063,6967 zł - 2 063,6967 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Czarny
HDPE
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
1 859,8344 zł - 1 859,8344 zł 5 Na stanie
81.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
2 137,4463 zł - 2 137,4463 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
114.0 mm
Czarny
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
218,2423 zł - 218,2423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
527,7158 zł - 527,7158 zł 15 Na stanie
34.6 mm
Czarny
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
2 063,6967 zł - 2 063,6967 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Żółty
HDPE
12.0 m
2
110.0 mm
5.0 mm
218,2423 zł - 218,2423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Żółty
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
  • z 3
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Czarny

10203811

Przedział cen netto
333,8553 zł - 333,8553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Żółty

10170656

Przedział cen netto
1 787,618 zł - 1 787,618 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Materiał
    HDPE
  • Stosować z
    Wąż hydrauliczny o wielkości -32
  • Kod towaru
    3926300090
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Czarny

10203828

Przedział cen netto
463,0338 zł - 463,0338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Czarny

10203842

Przedział cen netto
1 661,0305 zł - 1 661,0305 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Czarny

10203835

Przedział cen netto
1 028,5399 zł - 1 028,5399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Czarny

10203798

Przedział cen netto
154,3446 zł - 154,3446 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Czarny

10203767

Przedział cen netto
91,2473 zł - 91,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Czarny

10203804

Przedział cen netto
238,4983 zł - 238,4983 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Czarny

10203774

Przedział cen netto
92,5612 zł - 92,5612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Czarny

10203781

Przedział cen netto
128,5825 zł - 128,5825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Czarny

10561362

Przedział cen netto
278,0065 zł - 278,0065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm HDPE Czarny

10561263

Przedział cen netto
156,723 zł - 156,723 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm HDPE Czarny

10561393

Przedział cen netto
405,4528 zł - 405,4528 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Czarny

10561249

Przedział cen netto
2 063,6967 zł - 2 063,6967 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm HDPE Czarny

10561546

Przedział cen netto
1 859,8344 zł - 1 859,8344 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Czarny

10644065

Przedział cen netto
2 137,4463 zł - 2 137,4463 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Czarny

10561324

Przedział cen netto
218,2423 zł - 218,2423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Czarny

10561423

Przedział cen netto
527,7158 zł - 527,7158 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Żółty

10644072

Przedział cen netto
2 063,6967 zł - 2 063,6967 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    110.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm HDPE Żółty

10636985

Przedział cen netto
218,2423 zł - 218,2423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm