Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Znaczne wydłużają żywotność węża.Ograniczają kosztowne naprawy, przestoje i incydenty związane z bezpieczeństwem operatorów.Maksymalna odporność na ścieranie i zgniatanie.W połączeniu z rękawem ochronnym zapewniają najwyższy poziom ochrony. Materiał: HDPE, PP Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | ID | Kolor | Materiał | RL | Typ | OD | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393,6435 zł - 393,6435 zł | 8 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
804,6557 zł - 804,6557 zł | 1 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
206,008 zł - 206,008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
10561492 | 907,1248 zł - 907,1248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.181 in
55.4 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1 805,6644 zł - 1 805,6644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.189 in
81.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
1 598,8374 zł - 1 598,8374 zł | 15 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
235,6208 zł - 235,6208 zł | 21 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
465,179 zł - 465,179 zł | 35 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
10561430 | 673,2079 zł - 673,2079 zł | 53 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
345,2223 zł - 345,2223 zł | 246 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
10561294 | 252,4083 zł - 252,4083 zł | 71 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
269,328 zł - 269,328 zł | 36 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10561560 | 2 103,7863 zł - 2 103,7863 zł | 6 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 009,8449 zł - 1 009,8449 zł | 44 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
1 735,5514 zł - 1 735,5514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Żółty
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
324,1313 zł - 324,1313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
149,8491 zł - 149,8491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
998,5824 zł - 998,5824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.913 in
74.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
88,5896 zł - 88,5896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
231,5517 zł - 231,5517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować