Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość przy obciążeniu | Wysokość ramienia | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9175 zł - 5,9175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 9,3594 zł - 9,3594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,2743 zł - 0,2743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2525 zł - 0,2525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,2456 zł - 0,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,3073 zł - 0,3073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2673 zł - 0,2673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,9311 zł - 0,9311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,8622 zł - 1,8622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 7,7465 zł - 7,7465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,2943 zł - 3,2943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12,4526 zł - 12,4526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,3231 zł - 0,3231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Stal węglowa
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,3026 zł - 0,3026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,0383 zł - 1,0383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 4,1939 zł - 4,1939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8847 zł - 0,8847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2527 zł - 0,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2757 zł - 0,2757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować