Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość przy obciążeniu | Wysokość ramienia | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2245 zł - 2,2245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,3822 zł - 0,3822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,4113 zł - 0,4113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,2677 zł - 0,2677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2524 zł - 0,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,2524 zł - 0,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,9761 zł - 0,9761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
2,8446 zł - 2,8446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2,0861 zł - 2,0861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,3412 zł - 0,3412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Stal węglowa
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2454 zł - 0,2454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
3,1984 zł - 3,1984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,0219 zł - 2,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,0912 zł - 1,0912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
1,9661 zł - 1,9661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
3,514 zł - 3,514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
2,8412 zł - 2,8412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
1,7381 zł - 1,7381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować