Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość przy obciążeniu | Wysokość ramienia | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3123 zł - 0,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,3267 zł - 0,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Stal węglowa
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2259 zł - 0,2259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,2189 zł - 0,2189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Stal węglowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,8032 zł - 0,8032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,0681 zł - 1,0681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,2385 zł - 0,2385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,4113 zł - 0,4113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2595 zł - 0,2595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2774 zł - 0,2774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2451 zł - 0,2451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,2662 zł - 0,2662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2314 zł - 0,2314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,2593 zł - 0,2593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,3822 zł - 0,3822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2133 zł - 0,2133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
2,5069 zł - 2,5069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,2385 zł - 0,2385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować