Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość przy obciążeniu | Wysokość ramienia | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5658 zł - 2,5658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
2,7805 zł - 2,7805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
2,6355 zł - 2,6355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
2,0861 zł - 2,0861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
2,9203 zł - 2,9203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
2,9888 zł - 2,9888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
3,6149 zł - 3,6149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
3,6149 zł - 3,6149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,6893 zł - 5,6893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
9,0868 zł - 9,0868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,2858 zł - 0,2858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,0027 zł - 1,0027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,0681 zł - 1,0681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,2595 zł - 0,2595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,4113 zł - 0,4113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,2189 zł - 0,2189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Stal węglowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
10,44 zł - 10,44 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować