Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość przy obciążeniu | Wysokość ramienia | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5352 zł - 6,5352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
2,3642 zł - 2,3642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
9,6077 zł - 9,6077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
3,8626 zł - 3,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,7451 zł - 5,7451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,6149 zł - 3,6149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
3,1984 zł - 3,1984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
5,2832 zł - 5,2832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,2259 zł - 0,2259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Stal węglowa
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,2385 zł - 0,2385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,2451 zł - 0,2451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,2593 zł - 0,2593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,3267 zł - 0,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Stal węglowa
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,3123 zł - 0,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2662 zł - 0,2662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2314 zł - 0,2314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować