Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość przy obciążeniu | Wysokość ramienia | Materiał | Średnica wewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,44 zł - 10,44 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
5,2832 zł - 5,2832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
3,6149 zł - 3,6149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Chromowo-wanadowe
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
0,2259 zł - 0,2259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Stal węglowa
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,2451 zł - 0,2451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal węglowa
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,2189 zł - 0,2189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Stal węglowa
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Stal węglowa
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować