Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podkładki sprężyste zaprojektowana z myślą o utrzymaniu stałej siły nacisku przy odchyleniach o szerokim zakresie. Są produktami wielokrotnego użytku. Zapewniają dużą nośność pomimo niewielkich gabarytów. Są odporne na nacisk, wstrząsy, uderzenia i zmienne drgania. Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowa Kolor: Naturalny, Biały, Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,161 zł - 0,1988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4908 zł - 0,606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2408 zł - 0,2973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,0144 zł - 8,0144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 8,0575 zł - 8,0575 zł | 20 Na stanie |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10443835 | 8,273 zł - 8,273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
|
| 9,3071 zł - 9,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 11,5621 zł - 11,5621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 7,799 zł - 7,799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 8,5459 zł - 8,5459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 7,8564 zł - 7,8564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 8,8762 zł - 8,8762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 9,6374 zł - 9,6374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 9,4651 zł - 9,4651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 7,8421 zł - 7,8421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 9,3071 zł - 9,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 9,0486 zł - 9,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 8,0288 zł - 8,0288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 22,8657 zł - 22,8657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować